ZHCABK1A February 2022 – March 2024 ADS1119 , ADS1120 , ADS1120-Q1 , ADS112C04 , ADS112U04 , ADS1130 , ADS1131 , ADS114S06 , ADS114S06B , ADS114S08 , ADS114S08B , ADS1158 , ADS1219 , ADS1220 , ADS122C04 , ADS122U04 , ADS1230 , ADS1231 , ADS1232 , ADS1234 , ADS1235 , ADS1235-Q1 , ADS124S06 , ADS124S08 , ADS1250 , ADS1251 , ADS1252 , ADS1253 , ADS1254 , ADS1255 , ADS1256 , ADS1257 , ADS1258 , ADS1258-EP , ADS1259 , ADS1259-Q1 , ADS125H01 , ADS125H02 , ADS1260 , ADS1260-Q1 , ADS1261 , ADS1261-Q1 , ADS1262 , ADS1263 , ADS127L01 , ADS130E08 , ADS131A02 , ADS131A04 , ADS131E04 , ADS131E06 , ADS131E08 , ADS131E08S , ADS131M02 , ADS131M03 , ADS131M04 , ADS131M06 , ADS131M08
电桥测量常见用例的一个示例是由应变仪元件构成的称重传感器。应变仪是一种导线或金属箔片,其电阻会随着元件的变形而变化。当应变仪受拉(伸展)时,箔片会延长,导致电阻增加。当应变仪受压时,箔片会缩短,导致电阻减小。图 2-9 显示了电阻随应变仪长度的变化而变化。静止状态的应变仪显示为黑色,受拉应变仪显示为绿色,受压应变仪显示为红色。
应变仪通常固定在具有少许挠度的结构上。例如,固定重物的杆件会在施加的负荷作用下出现一定的拉伸。固定到杆件上的应变仪也会随着杆件的变形而出现轻微拉伸,导致应变仪电阻增加,从而可以测量拉力。同样,如果杆件压缩,应变仪也会压缩,从而导致电阻变化,变化量与杆件上的压力大小直接相关。
使用应变仪的另一个轻微伸缩元件示例是称重传感器,类似于图 2-10 所示。
将应变仪布置到电桥配置中便可构成称重传感器。图 2-11 显示了一个常见的单点称重传感器,在孔径周围的不同点具有四个应变片。如图所示,施加的向下力会使称重传感器的自由端平行于固定端移动。在此配置中,相对的应变仪分别受拉(绿色)和受压(红色)。这种机械方向可形成适当的四有源元件电桥。
图 2-12 显示了电桥四个电气位置中的电阻。重画的称重传感器拉伸(绿色)和压缩(红色)元件显示,这些元件对于电桥对侧的应变具有相反的反应。
使用这些类型称重传感器的一种常见应用是称重秤。称重秤可以使用一个或多个称重传感器同时进行测量。然后使用这些称重传感器测量值的总和来计算所测量物体的重量。