ZHCABJ9 February 2022 ADC12QJ1600-Q1 , TPS62912 , TPS62913
原 ADC12QJ1600-Q1(修订版 A)评估模块使用了多个 SMPS 及 LDO 跟随器为 ADC 和时钟电压轨供电。3.3 V 时钟电压轨需要低相位噪声和低抖动。1.1V 模拟电压轨 (VA11) 和数字电压轨 (VD11) 都通过一个 LDO 提供,并且各电压轨都通过一个馈通滤波电容器分开,以确保模拟电压轨和数字电压轨都满足低噪声要求。1.9V 电源也通过一个 LDO 提供,并且每个电压轨都具有一个链接到馈通滤波电容器的分离,如图 1-4 所示。
原 EVM 电源用蓝框标出,如图 1-5 所示。
在修改后的设计中,去除了 LDO,而改用 TPS62913 低纹波、低噪声 SMPS。此设计为 ADC 提供了一个简化的电源网络,其中所有三个电源域都由直流/直流稳压器供电,如图 1-6 所示。与使用 LDO 的解决方案相比,这种方案提高了效率并减少了器件数量,同时保持 ADC 和时钟的输出电压纹波和噪声要求,以实现良好的性能。
TPS62913 的更新后 EVM 电源用蓝框标出,如 图 1-7 所示。
可在AppendixA中查看 3.3V、1.1V 和 1.9V 电压轨的原理图。
元件 | 原修订版 C | 带有 TPS62913 的修订版 C |
---|---|---|
开关电源 | 3 x LMS3635M(每个 4mm x 5mm) | 3 x TPS62913(每个 2mm x 2mm) |
LDO | 3 x TPS7A8400(每个 3.5mm x 3.5mm) | 无 |
电源尺寸 | 96.75sqmm + 无源器件 | 12sqmm + 无源器件 |