ZHCABJ8B May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2无限脉冲响应滤波器
    1. 2.1 数字双二阶滤波器
  5. 3TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 数字双二阶滤波器
    1. 3.1 使用 PurePath Console 的滤波器设计
      1. 3.1.1 使用 PurePath Console 生成可编程双二阶系数的示例
    2. 3.2 如何使用数字滤波器设计套件生成系数 N0、N1、N2、D1 和 D2
    3. 3.3 避免溢出条件
    4. 3.4 数字双二阶滤波器在输出通道中的分配
    5. 3.5 数字双二阶滤波器 1-6 的可编程系数寄存器
    6. 3.6 数字双二阶滤波器 7-12 的可编程系数寄存器
  6. 4如何对 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程
  7. 5双二阶滤波的典型音频应用
    1. 5.1 参数均衡器
  8. 6交叉网络
  9. 7语音增强
  10. 8低音增强
  11. 9使用陷波滤波器去除 50–60Hz 噪声
  12.   A 数字滤波器设计技术
    1.     A.A 模拟滤波器
  13.   B 相关文档
  14.   B 修订历史记录

如何对 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 上的数字双二阶滤波器进行编程

通过运行命令脚本向 EVM 发送 I2C 命令,可获得数字双二阶滤波器的系数。下面脚本所示为如何对通道 1 的滤波器系数进行编程,其中包括一组滤波器:带宽为 400Hz,500Hz 频率处的增益为 5dB,带宽为 3kHz,2kHz 频率处的增益为 -5dB,以及一个频率为 60Hz 且带宽为 50Hz 的陷波滤波器。


# Select Page 2
w 9C 00 02
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 1
w 9C 08 7f ff ff ff 85 dc e2 7d 74 cc 68 8f 7c 77 a7 18 86 87 f4 ee 
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 5
w 9C 58 71 80 7d b6 a4 5b f4 41 4c 3e c3 29 5b a4 0b bf c2 40 bf 20
# Select Page 3
w 9C 00 03
# Write Coefficient N0, N1, N2, D1, D2 for Biquad Filter 9
w 9C 30 7f 95 1d c9 80 6b e4 18 7f 95 1d c9 7f 94 1b e8 80 d5 c4 6d