ZHCABJ7A June   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2启用 PLL 时的目标模式功耗
  5. 3禁用 PLL 时的目标模式功耗
  6. 4数字麦克风功耗
  7. 5最低功耗设置
  8. 6相关文档
  9. 7修订历史记录

数字麦克风功耗

表 4-1表 4-2介绍了当数字麦克风输入分别与外部 PDM 调制器 4 阶和 5 阶配合使用时,TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 的典型电流消耗。数字麦克风通过以下方式选择:

  • 在 CHx_INSRC 寄存器中为数字麦克风输入配置相应的通道
  • 分别在 GPO_CFG0 或 GPIO_CFG0 寄存器中将相应的 GPO1 或 GPIO1 引脚配置为 PDMCLK 输出。
  • 分别在 GPI_CFG0 或 GPIO_CFG0 寄存器中将相应的 GPIx 或 GPIO1 引脚配置为 PDM 输入
表 4-1 使用外部 PDM 4 阶调制器时的 PDM 典型电流消耗
PDM 时钟6.144 MHz3.072 MHz1.536 MHz0.768 MHz
采样率 (kHz)数字麦克风通道3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)3.3V 时的 AVDD 电流 (mA)
823.813.703.703.70
4-4.574.564.56
1624.144.044.044.03
4-5.165.165.15
2424.314.214.21-
4-5.495.48-
3224.494.404.40-
4-5.845.84-
4825.004.904.91-
4-7.067.07-
9627.387.287.32-
4-10.8010.86-
19228.178.017.98-
4-11.6511.62-
表 4-2 使用外部 PDM 5 阶调制器时的 PDM 典型电流消耗
PDM 时钟6.144 MHz3.072 MHz1.536 MHz0.768 MHz
采样率 (kHz)数字麦克风通道3.3V 时的 AVDD 电流
(mA)
3.3V 时的 AVDD 电流
(mA)
3.3V 时的 AVDD 电流
(mA)
3.3V 时的 AVDD 电流
(mA)
823.803.713.703.70
4-4.564.574.56
1624.134.054.044.03
4-5.175.165.15
2424.294.224.21-
4-5.485.49-
3224.504.404.40-
4-5.845.84-
4824.994.904.91-
4-7.077.08-
9627.377.307.33-
4-10.8310.85-
19228.188.007.97-
4-11.6611.58-