ZHCABJ3 April 2022 CC1352P , CC2652P
作为图 1-2 所示的分立式参考设计的替代方案,10dBm PA IPC 元件参考设计具有与分立式参考设计相似的性能,但具有更少的元件数量。CC2652P 10dBm PA 端口需要 11 个无源器件,但通过使用 IPC,元件数量从 11 个减少为 1 个,从而节省空间,并降低贴片组装成本。
图 4-1 展示了 LAUNCHXL-CC1352P-4 10dBm 的效率为 10.9%,而 10dBm PA IPC 的效率为 9.6%,这表明非常紧凑的设计具有相似的性能。这意味着与标准参考设计相比,实施 10dBm PA IPC 时性能略有损失。
与分立式设计相比,10dBm PA IPC 有一些明显的优势。如果效率损失是可以接受的,那么 10dBm PA IPC 可以提供更紧凑的布局、更低的“贴片”生产成本和简单的布局。