ZHCABH6A January 2022 – October 2022 MSP430FR2533
本应用手册提供了一种基于 MSP430FR2533 电容式触控 MCU 的简单液位深度测量系统,并通过 LCD 显示液位高度。本手册主要介绍了电容式触控的工作原理以及相应的软件和硬件设计。根据该设计进行了多项测试,包括不同的电极连接测试、绝对电容和相对电容测试以及软件优化测试。测试结果表明,在此应用中采用软件优化、单电极连接和相对电容测量方法可以获得更好的测量结果。
MSP430 系列提供其他类型的 MCU 来实现液位检测。MSP430FR2512 可满足对更少 I/O 端口的需求,同时实现所需的功能。此外,针对特定应用,客户需要选择合适的系统设计、电极连接和测量方法。