ZHCABH5B December 2011 – February 2022 MSP430G2112 , MSP430G2152 , MSP430G2212 , MSP430G2252 , MSP430G2312 , MSP430G2352 , MSP430G2412 , MSP430G2452
要生成的输出信号数量会显著影响可使用连续模式可靠生成的最大频率。这是因为在必须处理额外的信号时,ISR 时间会有所增加。图 5-3 和图 5-4 显示了周期计数和生成的最大输出频率与采用 1MHz MCLK 在 MSP430F5529 的 Timer_B 模块上以及 MSP430G2452 的 Timer_A 模块上实现的计时器信号数量之间的关系。两个计时器模块上的数据非常相似,因此对于大多数 MSP430 器件,可以使用相同的值作为通用指南。如图 5-1 所示,最小周期计数与 MCLK 频率无关,因此对于任何 MCLK 频率,都可以使用相同的数据作为指南。
计时器信号数量 | MSP430F5529 Timer_B | MSP430G2452 Timer_A | ||
---|---|---|---|---|
最小周期计数 | 最大频率(3) (kHz) |
最小周期计数 | 最大频率(3) (kHz) |
|
1 | 50 | 20 | 50 | 20 |
2 | 100 | 10 | 100 | 10 |
3 | 170 | 5.882 | 150 | 6.667 |
4 | 240 | 4.167 | ||
5 | 320 | 3.125 | ||
6 | 410 | 2.439 | ||
7 | 500 | 2 |