ZHCABH2 March 2022 DRV5011 , DRV5012 , DRV5013 , DRV5015 , DRV5021 , DRV5023 , DRV5032 , DRV5033 , TMAG5110 , TMAG5111 , TMAG5123 , TMAG5231 , TMAG5328
表 7-1 显示了 BOM。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCB | 1 | 流量计 PCB,2 层电路板 | ||||
C1 | 1 | 10μF | 10μF 电容器,20%,10V,0603 |
0603 |
LMK107BC6106MA-T | Taiyo Yuden(太阳诱电) |
R1,R2 |
2 |
10kΩ |
10k 电阻器,5%,0.1W,0603 |
0603 |
RC0603JR-0710KL | YAGEO(国巨) |
J1 | 1 | 接头,2.54mm,4 × 1,镀金,TH | 2.54mm,4 × 1 | BHS-104-G-A | Samtec(申泰) | |
U1 | 1 | DRV5013,SOT-23 | SOT-23 | DRV5013FAQDBZR | 德州仪器(TI) | |
O 形环 | 1 | 丁腈橡胶 1.5mm 宽度 O 形环 40mm ID,43mm OD | ||||
轴 |
1 |
4mm(直径)x 25mm 不锈钢杆 | ||||
轴承 |
2 |
密封轴承:4mm ID,10mm OD,4mm 厚度 | MR104-2RS | Bearings Direct | ||
环形磁体 |
1 | 8 极径向多极磁体,8mm 孔径,1/2 英寸 OD | G8-H-315-50-8 | Phoenix America | ||
圆盘磁体 |
8 |
1/4 英寸直径 × 1/16 英寸厚度 N52 轴向磁化圆盘磁体 | D41-N52 | K&J Magnetics | ||
PTFE 生料带 |
1 | PTFE 生料带,½ 英寸宽 | 21TF19 | Grainger | ||
螺钉 |
4 |
粗纹螺钉,¾ 英寸长 #6 | 32MT17 | Grainger | ||
尼龙螺钉 |
2 |
2-56 尼龙螺钉,1/8” 长度,盘头十字 | 94735A705 | McMaster-Carr | ||
流量计顶部 |
1 |
流量计顶部,3D 打印,2 个版本:垂直和水平 | ||||
流量计主体 |
1 |
流量计主体,3D 打印 ABS,1 个版本 | ||||
叶轮 |
1 | 叶轮,3D 打印,3 个版本:水平,交替,环形磁体 | ||||
流量计封盖 |
1 |
流量计封盖,3D 打印,2 个版本:水平,垂直 |