ZHCABH1 January   2022 DRV5021 , DRV5021-Q1 , DRV5023 , DRV5023-Q1 , DRV5032 , DRV5033 , DRV5033-Q1 , TMAG5123 , TMAG5123-Q1 , TMAG5124 , TMAG5124-Q1 , TMAG5131-Q1 , TMAG5231 , TMAG5328

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2设计过程
    1. 2.1 机械实现
    2. 2.2 磁性实现
    3. 2.3 磁体传感器放置
    4. 2.4 原型设计和基准测试
    5. 2.5 布局
    6. 2.6 基准测试
    7. 2.7 基准测试结果
    8. 2.8 误差源
      1. 2.8.1 偏移
      2. 2.8.2 翻滚、偏转和俯仰
      3. 2.8.3 磁体差异
      4. 2.8.4 器件差异和温度漂移
      5. 2.8.5 外部磁场
      6. 2.8.6 附近材料的影响
      7. 2.8.7 基准设置误差
  5. 3总结

基准测试

为了评估翘板开关的性能,录制了侧视图视频,以捕获 LED 的开关转换点,这些转换点专为相应的默认状态或工作状态而设。在这些视频中,记录了铰链原点和三角参考线的 z 坐标和 x 坐标,以通过正切函数推算转换角。图 2-19 显示了一个示例。所有这些基准测试都是在室温下进行的。

图 2-19 基准分析方法
Equation1. 角度 = atan z 2 z 1 x 2 x 1