ZHCABG3A April 2020 – May 2022 PCM6240-Q1 , PCM6260-Q1 , PCM6340-Q1 , PCM6360-Q1
为了以更具成本效益和节省空间的方式适应 OEM 和 TI 人员的短期和长期愿景,德州仪器 (TI) 开发了一种高度集成、兼容各种封装和软件的多通道音频 ADC 系列,称为 PCM6xx0-Q1。这些器件支持麦克风(模拟和数字)和线路输入,并集成了可编程高压麦克风偏置和输入故障诊断功能。这些器件具有线性相位和低延迟滤波器、每个通道多个二阶滤波器和高通滤波器,提供了一种非常灵活的数字滤波方案。PCM6xx0-Q1 系列支持非常灵活的数据输出和控制接口,允许多个设备使用相同的输出数据和控制接口总线。此外,这些器件还具有 GPIO、精细相位和增益校准方案,以及数字混频器和加法器,可以将系统性能优化到一个全新的水平。此音频 ADC 系列中包含的不同产品如表 3-1 中所示。
| 器件 | 输入数量 | 升压转换器 | 麦克风偏置 | 麦克风诊断 |
|---|---|---|---|---|
| PCM6020-Q1 | 2 个模拟 | 是 | 是 | 是 |
| PCM6240-Q1 | 4 个模拟 | 是 | 是 | 是 |
| PCM6340-Q1 | 4 个模拟 | 否 | 是 | 是 |
| PCM6260-Q1 | 6 个模拟 | 是 | 是 | 是 |
| PCM6360-Q1 | 6 个模拟 | 否 | 是 | 是 |
| PCM480-Q1 | 4 个模拟,4 个数字 | 是 | 是 | 是 |