ZHCABG2B August   2011  – January 2022 LM10500

 

  1.   商标
  2. LM10500 概述
  3. 自适应电压调节技术
  4. 特性
  5. 应用
  6. 评估套件概述
  7. 典型应用电路
  8. 连接指南
    1. 7.1 默认设置和工作选项
    2. 7.2 端子说明
    3. 7.3 跳线设置
  9. 操作指南
    1. 8.1 独立运行
    2. 8.2 使用 USB2PWI 板的 PWI 通信
    3. 8.3 使用 9 引脚连接器 J1 的 PWI 通信
  10. 用户的 LM10500 评估板 GUI
    1. 9.1 快速入门指南
    2. 9.2 GUI 布局和惯例
    3. 9.3 寄存器读写
  11. 10典型性能特性
  12. 11评估板原理图
  13. 12评估板物料清单
  14. 13电路板布局
  15. 14修订历史记录

典型性能特性

除非另有说明:PVIN = AVIN = 12V,VOUT = 1.2V,L = 2.2µH,COUT = 220μF,fs = 300kHz。

GUID-CF902FF1-EB72-401C-B3AB-FFBA9450AB44-low.gif图 10-1 效率
fS = 300kHz,VOUT = 1.2V,FPWM = 0
GUID-03BE5A2E-6FF3-49EE-B7CF-33509643F86A-low.gif图 10-3 效率
fS = 300kHz,AVIN = PVIN = 5V,FPWM = 0
GUID-99880DC4-69C5-4B8E-95D8-1FCF18F685ED-low.gif图 10-5 线路调节 (%)
GUID-A029A067-04C3-46F7-BE71-7BF6C3EB8B79-low.gif图 10-7 IQ 当 EN = 1、IOUT = 0、FPWM = 0
GUID-DE8BEE18-4E74-4D5E-A5CF-BB58F8A85424-low.gif图 10-9 具有 5A 负载的软启动,
由 EN 上升沿触发
GUID-0A1EECF4-354F-4917-ACF8-0FCFD72D5290-low.gif图 10-11 具有 0.5V 预偏置电压的软启动,CCM 运行,
由 PWI“Wakeup”命令触发
GUID-82406F4F-ADB4-4FFB-AC20-D0BAB6117580-low.gif图 10-2 效率
fS = 300kHz,VOUT = 3.3V,FPWM = 0
GUID-15B9ADC8-6DDB-423A-9E8B-C609E080736F-low.gif图 10-4 效率
fS = 300kHz,AVIN = PVIN = 12V,FPWM = 0
GUID-A4D24C23-9AA9-4DC9-8C5F-8C5E3AA31095-low.gif图 10-6 负载调节 (%)
GUID-F78C0DC1-3BA3-4D09-B6B9-759BDCA0554E-low.gif图 10-8 开关频率 (kHz)

RFRQ (kΩ)
GUID-A69C5340-82C2-4FFC-8AA4-C66836CF35EA-low.gif图 10-10 具有 0.5V 预偏置电压的软启动,DCM 运行,
由 PWI“Wakeup”命令触发
GUID-2D8FB147-4843-43B8-B6DF-98977EF10BD5-low.gif图 10-12 5A 负载时的开关波形