ZHCABF8C March 2006 – February 2022 LM3495
图 11-1 展示了用于效率测量的连接方框图。用于输入和输出连接的导线的额定电流至少应为 10A 连续电流,并且不应超过所需长度以便进行测试。输入和输出线路均应使用能够测量 10A 或更大电流的串联电流表。专用电压表的正极和负极引线应连接在评估板顶部的四个电源端子上。这种测量技术可最大限度地减少电线将评估板连接到输入电源和电子负载时所产生的电压损耗。
输出电压纹波测量应直接在 100nF 陶瓷电容器 Cox 两端进行,该电容器位于输出端子之间。操作时必须小心谨慎,以最大限度地减小示波器探头尖端和地线之间的环路区域。尽可能减小此环路的一种方法是移除探头的弹簧顶针和“尾纤”接地引线,然后将裸线绕在探头轴上。裸线应该接触探头的接地端,然后导线的末端可以接触 Cox 的接地端。图 11-2 显示了这种方法的示意图。
使用如上所述进行修改的示波器探头,还可以使用分别标记为“+ SW –”、“+ LG –”和“+ HG –”的 40mil 直径孔对来测量开关节点电压、LG 引脚电压和 HG 引脚电压(这三个都是相对于接地的电压)。