ZHCABF5B May 2004 – January 2022 LM2727 , LM2737 , LM2742
LM2742 评估板针对各种元件而设计,用于展示 LM2742 IC 的灵活性。本设计示例在 4A 电流下将 2.0V 至 13.2V 的输入电压降压至 1.2V,开关频率为 500kHz。本设计可以按照 LM2742 用于低输出电压的 N 沟道 FET 同步降压稳压器控制器数据表的设计注意事项 部分进行修改。电路板由四层构成,顶层和底层包含信号/电源迹线,并有一个内部接地层和一个内部分离电源层。所有层均覆有 1oz 铜,电路板采用 62mil FR4 层压板。