ZHCABF4D August 2002 – February 2022 LM2727 , LM2737
LM2727 评估板针对各种元件而设计,用于展示 LM2727 芯片的灵活性。输入电压限制与芯片相同:2.2VDC 至 16VDC。稳定输出电压范围为 0.6V 至输入电压的 85%。输出电流受所选元件的限制,但此电路板的大小以及对 SOIC-8 MOSFET 的限制意味着实际限制约为 10A。
本示例设计在 4A 电流下将 12V 降压至 3.3V,开关频率为 800kHz。本设计可以按照 LM2727/LM2737 用于低输出电压的 N 沟道 FET 同步降压稳压器控制器数据表的设计注意事项部分进行修改。
电路板由四层构成,顶层和底层包含信号/电源迹线,并有一个内部接地层和一个内部分离电源层。所有层均覆有 1oz 铜,电路板采用 62mil FR4 层压板。