ZHCABF0A December 2021 – April 2022 PCM6120-Q1 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120
表 2-8 显示了 VAD 算法的参数。这些参数驻留在器件的 32 位宽系数存储器(Book 0、Page 1、Page 7、Page 8 和 Page 9)中。
VAD 参数 | 功能、说明 |
---|---|
初始学习周期 (ILP) | 这是从 VAD 开启瞬间开始 VAD 算法调整自身以适应背景噪声环境所花费的时间。 |
保持计数器 (HOC) | 在检测到语音活动时,VAD 算法会生成一个中断,如果该中断被编程为高电平有效,则在检测到语音时中断变为高电平(逻辑 1),当没有语音时变为低电平(逻辑 0)。在变为低电平之前,语音活动停止后中断保持高电平的时长由 HOC 计数决定。 |
唤醒等待 (WW) | 如果 VAD 被编程为处于自动模式,则在检测到语音时,它将自动开启 ADC 并开始记录,同时还会检查是否存在语音活动。唤醒等待是 VAD 在进入记录模式后暂停的时长,经过该时长后会恢复。 |
阈值 (TH) | 阈值控制决策树节点的决策边界。较高的值将增加决策树所有节点的节点阈值,从而降低误报的可能性。类似地,较低的阈值参数值会降低节点阈值,从而降低漏报的可能性。 |
初始学习周期:ILP 是从 VAD 开启瞬间开始 VAD 算法调整自身以适应背景噪声环境所花费的时间。Equation1 显示了如何计算 VAD_ILP 参数。
其中
默认值 (0x001F4000) 对应于 1s。表 2-9 显示了控制 VAD_ILP 参数的寄存器。
系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
VAD_ILP | 0x07 | 0x7C | 0x00 | ILP 字节 [31:24] |
0x07 | 0x7D | 0x1F | ILP 字节 [23:16] | |
0x07 | 0x7E | 0x40 | ILP 字节 [15:8] | |
0x07 | 0x7F | 0x00 | ILP 字节 [7:0] |
保持计数器:在检测到语音活动时,VAD 算法会生成一个中断,如果该中断被编程为高电平有效,则在检测到语音时中断变为高电平(逻辑 1),当没有语音时变为低电平(逻辑 0)。在变为低电平之前,语音活动停止后中断保持高电平的时长由保持计数器计数决定。Equation2 显示了如何计算 VAD_HOC 参数。
其中
默认值 (0x00032000) 对应于 100ms。表 2-10 显示了控制 VAD_HOC 参数的寄存器。
系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
VAD_HOC | 0x08 | 0x0C | 0x00 | HOC 字节 [31:24] |
0x08 | 0x0D | 0x03 | HOC 字节 [23:16] | |
0x08 | 0x0E | 0x20 | HOC 字节 [15:8] | |
0x08 | 0x0F | 0x00 | HOC 字节 [7:0] |
唤醒等待:如果 VAD 被编程为处于自动模式,则在检测到语音时,它将自动开启 ADC 并开始记录,同时还会检查是否存在语音活动。唤醒等待是 VAD 在进入记录模式后暂停的时长,经过该时长后会恢复。Equation3 显示了如何计算 VAD_WW 参数。
其中
默认值 (0x01388000) 对应于 10s。表 2-11 显示了控制 VAD_WW 参数的寄存器。
系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
VAD_WW | 0x08 | 0x08 | 0x01 | WW 字节 [31:24] |
0x08 | 0x09 | 0x38 | WW 字节 [23:16] | |
0x08 | 0x0A | 0x80 | WW 字节 [15:8] | |
0x08 | 0x0B | 0x00 | WW 字节 [7:0] |
阈值:阈值 (TH) 控制决策树节点的决策边界。较高的值将增加决策树所有节点的节点阈值,从而降低误报的可能性。类似地,较低的阈值参数值会降低节点阈值,从而降低漏报的可能性。因此,可以调整阈值参数,以在漏报和误报之间达到适当的平衡。
Equation4 显示了如何计算 VAD_TH 参数。
其中
默认值 (16777216) 对应于 0dB。表 2-12 显示了控制 VAD_TH 参数的寄存器。
系数 | 页 | 寄存器 | 复位值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
VAD_TH | 0x09 | 0x50 | 0x01 | TH 字节 [31:24] |
0x09 | 0x51 | 0x00 | TH 字节 [23:16] | |
0x09 | 0x52 | 0x00 | TH 字节 [15:8] | |
0x09 | 0x53 | 0x00 | TH 字节 [7:0] |