ZHCABE5A May   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   注释
  4. 1引言
  5. 2控制器模式
    1. 2.1 控制器模式配置选项
      1. 2.1.1 启用 PLL 时的自动时钟配置
        1. 2.1.1.1 支持的采样率
        2. 2.1.1.2 12MHz MCLK 示例
      2. 2.1.2 禁用 PLL 时的自动时钟检测
        1. 2.1.2.1 支持的采样率
        2. 2.1.2.2 示例
  6. 3控制器模式下 I2S 和 LJF 的边沿同步
    1. 3.1 I2S 和 LJF 标准总线格式
    2. 3.2 对非标准 I2S 和 LJF 总线格式的支持
  7. 4相关文档
  8.   A 修订历史记录

控制器模式

对于基于 I2S 的数字音频通信协议,控制器器件生成以下时钟:位时钟 (BCLK) 和字时钟 (WCLK)(或帧同步,FSYNC)。另一方面,目标器件从外部器件接收以下时钟:BCLK 和 WCLK(或 FSYNC)。在许多应用中,在将 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 作为目标器件时,具有高级数字音频接口的主机处理器可以充当音频总线控制器。然而,在以下情况下,将音频 ADC 作为音频总线控制器很有优势:

  • 主处理器或 DSP 无法输出或生成标准音频时钟。标准音频时钟是生成所需音频串行接口 (ASI) FSYNC 和 BCLK 时钟的采样率的整数倍。在这种情况下,外部 PLL 倍频器生成适当的音频时钟。
  • 轻松同步多个 TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件,以便跨所有通道和器件同时录制。在这种情况下,将一个 TLV320ADCx120 或 PCMx120-Q1 器件配置为控制器,以生成低抖动 ASI 时钟。
  • 主机没有灵活的 ASI 总线来生成系统所需的音频时钟,但当配置为目标器件时,允许将上述这些时钟作为输入。

以下各节描述了将器件配置为音频总线控制器所需的模式、输入参数或寄存器设置。