ZHCABE4A July   2021  – April 2022 PCM3120-Q1 , PCM5120-Q1 , PCM6120-Q1 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC6120

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 共模容差模式
  5. 共模抑制性能
  6. 输入共模失真
  7. TLV320ADC3120 和 PCM3120-Q1 的性能
  8. TLV320ADC5120 和 PCM5120-Q1 的性能
  9. TLV320ADC6120 和 PCM6120-Q1 的性能
  10. 总结
  11. 相关文档
  12. 10修订历史记录

引言

差分放大器中的共模正式定义为两个输入引脚的平均电压。差分放大器用于放大差分信号并抑制两个输入引脚共用的信号,例如直流偏置、系统中拾取的噪声或偏移参考。放大器在这方面表现出的性能被称为共模抑制比 (CMRR)。CMRR 正式表示为放大器的差分增益与共模增益之比。然而,在实践中,CMRR 通常是通过改变输入共模和观察输出的变化来测量的。这一测量的变化能够以输入为基准,并被视为放大器输入端的失调电压。

GUID-20210629-CA0I-PP7X-ZLSZ-H6FBDSVGBWFN-low.png图 1-1 共模定义

TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列器件具有一种输入架构,使其能够支持多种输入配置,同时保持高性能。为获得更佳的性能,对于交流耦合设置,器件输入端的共模变化应限制在 100mVpp 以下。对于无法避免较大共模波动的应用,TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 系列提供多种模式,以便通过配置器件来获得更高的共模容差,如表 2-1 所示。

增加输入的共模容差确实需要进行性能权衡。本应用手册详细说明了每种输入模式的典型性能。