ZHCABD6 February   2021 TPS541620 , TPSM5D1806 , TPSM82810 , TPSM82813 , TPSM82816 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823

 

  1. 1引言
  2. 2热性能
  3. 3 输出电流能力
  4. 4结论

结论

结论

与分立式解决方案相比,TPSM82822 等电源模块能够以更少的设计工作量实现高功率密度解决方案。此外,TPSM82822 目前是业内超小型 2A 模块,尺寸仅为 2mm × 2.5mm × 1.1mm。选择合适的集成电感器以及良好的电源模块封装热设计,可改善电源模块的性能参数,如输出电流的效率和安全工作区。