ZHCABC7
October 2020
SN74AUP1G17
,
SN74LVC1G17
,
SN74LVC1G17-Q1
1
设计注意事项
推荐器件
设计注意事项
根据开关的抖动特性选择一个时间常数
根据功耗、输入电压或电容器尺寸限制选择一个电阻器
功耗通过上拉电压和电阻器值来计算:P = V
2
÷ R
输入电压由进入器件输入中的漏电流而引起的电阻器两端的电压降决定。该值通过欧姆定律来计算:V = I × R
电容器值可能会因封装尺寸而受到限制
常用电阻器和电容器值的时间常数
电容器 (μF)
时间常数 (ms)
(1)
R = 10kΩ
R = 100kΩ
R = 1MΩ
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
(1)
时间常数应约为所需去抖时间的一半。该值通常选择为10ms,在提供尽可能长的去抖时间的同时,防止人眼注意到延迟。
[常见问题解答] 慢速或浮接输入如何影响 CMOS 器件?
是否需要其他帮助?在
TI E2E™ 逻辑支持论坛
上向我们的工程师提问