ZHCABC3
October 2020
OPA192
设计目标
设计说明
设计注释
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
设计参考资料
设计特色运算放大器
设计备选运算放大器
设计特色运算放大器
OPA192
V
ss
4.5V 至 36V
V
inCM
轨到轨
V
out
轨到轨
V
os
5µV
I
q
1mA
I
b
5pA
UGBW
10MHz
SR
20V/µs
#通道数
1
www.ti.com.cn/product/cn/OPA192