ZHCABA5 September 2020 LMX2820
在多个频率之间快速切换的功能(也称跳频)是通信、国防无线电和电子战等诸多系统中的关键要素。对于这些应用,必须尽可能快地在各频率之间进行切换。
例如,北约用于传输实时战术信息的 Link-16 网络需要 13 μs 以下的跳频。[1] [2]
图 1-1 展示了典型的接收器架构,其中需要一个或多个本地振荡器 (LO) 来生成不同频率的信号,并将它们与输入的接收信号相混合。
图 1-1 典型的接收器架构在这样的架构中,LMX2820 器件可用作 LO,并通过两个主要特性来简化设计:(1) 将多个 VCO 内核集成到一个芯片, (2) 采用超快速 VCO 校准。LMX2820 中的八个 VCO 内核允许通过单个 IC 实现从 43.75 MHz 到 22.4 GHz 的宽带频率范围,从而无需多个 LO。为了在这些 VCO 内核之间快速切换,LMX2820 器件的即时校准功能将 VCO 校准时间大幅缩短至 5 µs 以内,从而减少了整体锁定时间。
该报告提供了一个使用 LMX2820 实现少于 11 μs 的锁定时间的示例。与现有的其他校准方法相比,即时校准显然为设计跳频系统提供了最快的解决方案。