ZHCABA4A october 2020 – april 2023 DRV5055 , DRV5055-Q1 , DRV5057 , DRV5057-Q1 , TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
在机械系统中使用霍尔效应磁传感器进行位置感应可以实现精密控制,同时还能提供无接触反馈。这提高了整体的可靠性和耐久性。磁场能够穿透大多数材料,因此可以使用霍尔效应磁传感器,使其不接触系统的其他活动部件,避免受到损坏。这使得设计具有很大的灵活性。霍尔传感器可用于检测角位置、角旋转速度和方向、接近度,甚至绝对位置。当沿着一个路径移动磁体时,有些应用要求确定绝对位置,本应用手册将讨论如何实现这种类型的设计,即使用多传感器线性阵列来实现长冲程移动测量。