ZHCAB90 February   2021 BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2设置
  4. 3测量数据
    1. 3.1 图形数据
  5. 4总结
  6. 5参考文献

测量数据

在测试过程中,没有在任何器件上观察到元件击穿或闩锁事件。以下图形显示了使用 1V 和 4V 输入时施加应力前后每个电池电压的测量结果,以及选定放电短路 (SCD)、放电过流 1 (OCD1) 和充电过流 (OCC) 阈值。标题为“... 的差异”的图显示了每个特定器件上施加应力之后和施加应力之前的测量值的差异。