ZHCAB75A March   2020  – February 2022 ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , LM5106

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2使用 BJT 图腾柱级进行电流升压
  4. 3使用饱和 MOSFET 图腾柱级进行电流升压
  5. 4实现详情
  6. 5执行效果的结果
  7. 6两种方法的比较
  8. 7结论
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法

增加开关器件的驱动电流是大功率转换器的一项常见要求。随着开关器件(IGBT、MOSFET)的尺寸增加,需要用更大的电流驱动它们以加快开关速度。还需要并联驱动多个器件,以减少较大电流下的导通损耗。TI 提供具有典型 10A 驱动强度的大电流栅极驱动器(如 UCC5390 和 UCC21732),足以满足许多大功率模块的需求。在某些情况下,需要 20A 以上的峰值电流,在此类情况下,应使用外部缓冲器。这会将负载与驱动器集成电路 (IC) 分离,除了优化电源开关的开关效率外,还提供了散热优势。