ZHCAB75A March   2020  – February 2022 ISO5852S , ISO5852S-EP , ISO5852S-Q1 , LM5106

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2使用 BJT 图腾柱级进行电流升压
  4. 3使用饱和 MOSFET 图腾柱级进行电流升压
  5. 4实现详情
  6. 5执行效果的结果
  7. 6两种方法的比较
  8. 7结论
  9. 8参考文献
  10. 9修订历史记录

实现详情

这两个电路的尺寸相同:长 50mm,宽 30mm,总高度 13mm。它们具有相同的外部引脚排列,允许在相同的条件下进行测试。电路板上连接了 10mm 高的散热器,用于冷却驱动器 BJT 和 MOSFET。这些电路板在制造过程中经过专门处理,可以安装在非常靠近所驱动器件的位置。这些电路板的图片如下:

图 4-1 中的电路板在下文中被称为电路板 1

GUID-1483A9D7-7AE7-46AC-B4F6-3A7115B843E7-low.jpg图 4-1 使用 ISO5852S 和 BJT 的高电流栅极驱动器电路板(俯视图和仰视图)

图 4-2 中的电路板在下文中被称为电路板 2

GUID-80702060-3208-4A04-9437-1E3E1CAB4656-low.jpg图 4-2 使用 LM5106 和 MOSFET 的高电流栅极驱动器电路板(俯视图和仰视图)