ZHCAB52 April 2021 TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD
网络上的每个 NIC(网络接口控制器)都必须由一个 MAC 地址唯一标识,以便在网段内进行通信。MAC 地址是一个 48 位值,表示为两个十六进制数字的六个八位字节。MAC 地址主要由设备制造商来分配。前三个八位字节是 OUI(组织唯一标识符)。MAC 地址通常在 EK-TM4C1294XL LaunchPad 板上预先编程。LaunchPad 的背面还有一个贴纸,上面写着 MAC 地址。预编程的 MAC 地址的前三个八位字节等于 00:1A:B6,用来唯一标识德州仪器 (TI)。如果您拥有原始状态的设备,则 MAC 地址未预先编程。您必须自行使用分配给贵组织的地址对 MAC 地址进行编程。
提供三种工具可用于对 MAC 地址进行读取和编程。