ZHCAB34 January   2021 CC3200 , CC3220R , CC3220S , CC3220SF , CC3230S , CC3230SF , CC3235S , CC3235SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 SAR ADC 架构的基础知识
    2. 1.2 CC32XX ADC 简介
      1. 1.2.1 主要特性
      2. 1.2.2 ADC 采样操作
      3. 1.2.3 ADC 其他信息
  3. 2ADC 应用示例
    1. 2.1 电池电压测量
      1. 2.1.1 重要考虑
        1. 2.1.1.1 额外电流消耗
        2. 2.1.1.2 压降校正
        3. 2.1.1.3 失调电压调节
        4. 2.1.1.4 最小二乘拟合
        5. 2.1.1.5 选择电容器(用于压降校正)
        6. 2.1.1.6 首次测量
        7. 2.1.1.7 每次测量之间的时间间隔
  4. 3交流测量
  5. 4有用的参考文献
    1. 4.1 智能恒温器
    2. 4.2 使用 Winsen MP503 模拟传感器测量空气质量
    3. 4.3 使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测
  6. 5参考文献

使用 HMI 通过电阻式触摸屏进行触摸位置检测

更多相关信息,请参阅基于 CC3220 SimpleLink™ 无线 MCU 的恒温器 + BLE 配置参考设计

电阻式触摸屏由两个被间隙隔离的导电层和下面的绝缘层组成。顶部两个导电层涂有导电材料,可在整个层中提供均匀的电阻。当对该层施加电压时,它会产生均匀的线性电压梯度。触摸屏幕后,触摸产生的压力迫使两个导电层接触。通过对两个导电层施加不同的电压,可以确定触摸点。

智能恒温器使用 ADC 的 GPIO 和 2 个通道在触摸屏 X 和 Y 位置读取数据。通过对引脚动态地设置多路复用来进行测量。必须修改电路板上的电阻器以匹配电源电压。