第一步是在确保一次电流峰值未达到 IC 的内部电流限制电平后,检查并降低 VOR 电平,因此如果我们降低 VOR(如图 1-1 所示),电流将会增大。这会再次改变受 VOR 电平影响的齐纳二极管额定电压。
图 3-2 关于 VOR 和齐纳二极管的设计变更
|
以前
|
之后
|
VOR
|
10V
|
8V
|
齐纳额定电压
|
15V
|
10V
|
图 3-3 显示了显著降低的 Vsw 峰值电压的图形。重新设计反射电压和齐纳二极管额定电压后,峰值电压从 38.4V 降低到 34.5V。但仍然需要增加一些 40V AMR 的裕度。