ZHCAB10B August   2020  – December 2020 TPS55288 , TPS55288-Q1 , TPS552882 , TPS552882-Q1

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2TPS55288 布局指南
    1. 2.1 识别关键开关环路
    2. 2.2 电源元件放置
    3. 2.3 提供电路和信号电路布线
    4. 2.4 电源和 GND 层设计
  4. 3总结
  5. 4参考文献
  6. 5修订历史记录

引言

TPS55288 降压/升压转换器广泛用于 USB Type-C™ PD 应用,如工业 PC、车载充电器和扩展坞。根据不同的输入电压,输出功率范围可以从约 10W 到 100W。

精心规划的 PCB 布局对于任何直流/直流或交流/直流电源转换器的严谨系统设计至关重要。经过优化的布局可在相对较小的解决方案尺寸内实现更好的 EMI 性能、更好的热性能和良好的稳定性。因此,经过优化的布局意味着更高的可靠性、更低的成本和更快的产品上市速度。

本应用手册提供了 TPS55288 降压/升压转换器布局指南。在本应用手册的指导下,客户可以通过 4 层 PCB 轻松实现上述目标。主要内容包括关键开关环路的识别、功率级元件的放置、电源电路和信号电路布线、AGND 和 PGND 连接、电源和 GND 铜平面设计。