ZHCAAU7 May 2021 MSP430FR2355
光电二极管利用接收到的光生成电流。该电流信号由跨阻放大器 SAC0 进行放大,SAC0 是用于放大此信号的四个内置 SAC 之一。电流信号非常弱,因此该放大器必须具有低漂移电流。大的直流分量是由身体组织中含氧量较低的部位和散射光导致的。这部分信号与由 LED 发射的光的强度成正比。
小的交流分量由动脉等含氧部位的光调制以及 50/60Hz 下的环境光噪声组成。需要提取并放大的就是这个信号。LED 电平控制会尝试通过控制 SAC1 和 SAC3,将 SAC0 的输出保持在预设范围内。正常红色和红外 LED 被单独控制在该预设范围内。实际上,两个 LED 的输出会在很小的容差内彼此匹配。
SAC0 输出的交流分量的提取和放大由第二级 SAC2 执行。直流跟踪滤波器提取信号的直流分量,并用作 SAC2 的失调电压输入。SAC2 仅放大它在两个端子之间检测到的差值,因此仅会放大传入信号的交流部分。直流部分会被有效滤除。
SAC2 的失调电压也会被放大并添加至输出信号。该部分稍后需要被滤除。