ZHCAAU6A January   2019  – March 2021 SN74LVC1G08

 

  1.   商标
  2. 1方框图
  3. 2逻辑和转换用例
    1. 2.1 逻辑器件用例
      1. 2.1.1 整合电源正常信号
      2. 2.1.2 对开关和按钮进行去抖动
      3. 2.1.3 将信号扇出到多个接收器
      4. 2.1.4 带复位功能的锁存报警电路
      5. 2.1.5 从晶体振荡器生成时钟信号
      6. 2.1.6 调理数字信号
    2. 2.2 电压转换用例
      1. 2.2.1 SPI 通信
      2. 2.2.2 GPIO 通信
      3. 2.2.3 I2C 通信
      4. 2.2.4 SD 卡通信
      5. 2.2.5 I2S 通信
  4. 3推荐用于 IP 摄像头的逻辑和转换器件系列
    1. 3.1 AUP:先进超低功耗 CMOS 逻辑和转换器件
    2. 3.2 AXC:先进超低压 CMOS 转换器件
    3. 3.3 LVC:低电压 CMOS 数字逻辑和转换器件
  5. 4相关文档
  6. 5修订历史记录

AUP:先进超低功耗 CMOS 逻辑和转换器件

主要特性:SN74AUPxGxxxx

  • 低静态/动态功耗
  • 宽 VCC 工作电压范围:0.8V 至 3.6V
  • 输入迟滞支持低输入转换速率
  • 出色的速度/功率优化
  • Ioff 规格支持局部断电
  • 封装选项:DSBGA、SC70、SM8、SON、SOT-23、SOT、UQFN、US8 和 X2SON

主要特性:SN74AUPxTxxxx

  • 低静态/动态功耗
  • 1.65V 至 3.6V 转换范围
  • 出色的速度/功率优化
  • Ioff 规格支持局部断电

请通过在线参数搜索工具,查找合适的 AUP 系列逻辑和电压电平转换器件