ZHCAAU2 September 2020 TAS5825M
谈到“智能”技术时,您会想到什么?我可能会想到智能手机、智能电器、智能手表、智能家居和智能电视。但是,智能这个词现在涉及的范围越来越广。消费者一直在寻找下一个强大的功能,以使他们的技术更加先进。很多此类智能技术力求实现的一项功能是存在检测,也就是说,电视打开时,可以检测到用户在一定时间内不在观看区域,然后它会关闭、暂停节目、进入待机等。类似的,扬声器也可以进入待机模式,从而提高效率。这可以通过德州仪器 (TI) 的 TAS5825M 使用超声波技术来完成,超声波可用于映射环境中的声学信息,并确定如何从周围环境反射声音以相应地提供出色音频。