ZHCAAT0A June   2021  – September 2022 AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2输入连接对 AMC3301 系列辐射发射的影响
  5. 3衰减 AMC3301 系列的辐射发射
    1. 3.1 铁氧体磁珠和共模扼流圈
    2. 3.2 AMC3301 系列的 PCB 原理图和布局最佳实践
  6. 4使用多个 AMC3301 器件
    1. 4.1 器件布置方式
    2. 4.2 多个 AMC3301 的 PCB 布局最佳实践
  7. 5结论
  8. 6AMC3301 系列表
  9. 7修订历史记录

铁氧体磁珠和共模扼流圈

设计人员需要限制连接到 AMC3301 系列的输入布线或电缆的长度。然而,某些应用需要更长的输入布线或电缆,这将产生过多的辐射发射。这种辐射可以通过使用铁氧体磁珠或共模扼流圈串联输入连接来衰减。选择铁氧体磁珠或共模扼流圈时,请参考元件数据表中的阻抗过频图。在 CISPR 11 要求的 150MHz 至 800MHz 频率范围内,建议阻抗最小为 1kΩ,阻抗越大,越能有效地衰减辐射发射。表 3-1 列出了推荐的铁氧体磁珠和共模扼流圈。

表 3-1 铁氧体磁珠和共模扼流圈建议
类型制造商器件型号
铁氧体磁珠Wurth Elektronik(伍尔特电子)74269244182
铁氧体磁珠Murata(村田) BLM15HD182SH1
铁氧体磁珠Taiyo Yuden(太阳诱电) BKH1005LM182-T
共模扼流圈Murata(村田)DLW31SN222SQ2

若要了解为 1.5m 输入和 30cm 输入添加铁氧体磁珠或共模扼流圈可实现的优势,请分别参阅图 3-1图 3-2。将 Wurth Elektronik 的 74269244182 铁氧体磁珠和 Murata 的 DLW31SN222SQ2 共模扼流圈串联添加至输入连接中进行测试。

图 3-1 所示为 1.5m 输入的辐射发射。蓝色表示未使用铁氧体磁珠或共模扼流圈,且不符合 CISPR 11 B 类限制。红色显示了使用铁氧体磁珠的衰减优势,绿色表示使用了共模扼流圈。铁氧体磁珠和共模扼流圈均可显著衰减辐射发射,帮助 AMC3301EVM 通过 CISPR 11 B 类测试。

图 3-1 1.5m 输入的 AMC3301EVM CISPR 11 测量结果

图 3-2 所示为 30cm 输入的辐射发射。所有测试用例均通过 CISPR 11 B 类测试,包括未使用铁氧体磁珠或共模扼流圈的测试用例(如蓝色所示)。这表明通过测试不需要额外的元件,但为了证明衰减优势,使用铁氧体磁珠时的测量结果显示为红色,使用共模扼流圈时的测量结果显示为绿色。

图 3-2 30cm 输入的 AMC3301EVM CISPR 11 测量结果