ZHCAAS6 March   2021 REF3425 , REF4132 , REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5040 , REF5050 , REF70

 

  1.   基准电压的长期漂移
  2.   商标
  3. 1长期漂移
  4. 2长期漂移数据表测量
  5. 3长期漂移误差
  6. 4封装和复合模应力
  7. 5测试设置
  8. 6温度影响
  9. 7长期漂移估算
  10. 8最小化LTD 影响的方法
  11. 9参考资料

测试设置

TI 采用完全自动化的多站点平台设置来完成LTD 测试。图 5-1 中显示了一个设置示例。PCB 组装采用回流焊接完成,以模拟确切的应用板条件并在所有器件上获得均匀的焊接应力曲线。PCB 板和器件都是全新的,没有预先经过烘烤。油浴用于提供非常稳定的温度(偏差为 ±0.01°C)环境。所有器件始终通电。所有基准的输出每半小时用 8.5 位数字万用表(DMM)测量一次。DMM 在每次测量周期前进行校准。平台设置上的所有误差源均根据 Fluke732B 电压标准进行校准。LTD 油浴高于室温 (35°C),以免因室温变化而引起的任何问题。

GUID-20210301-CA0I-NMFQ-SWBJ-KXW52WQSGCFM-low.jpg图 5-1 LTD 油浴设置