ZHCAAR2 May   2021 LMP2012QML-SP , LMP7704-SP , TPS7A4501-SP

 

  1.   1
  2.   2
  3.   3
  4.   4
  5.   5
  6.   6
  7.   7
  8.   8
  9.   9
  10.   10

设计注意事项

  1. 使用低容差电阻器实现高电流增益匹配精度。
  2. 本设计所有的电阻器和电容器都必须经过航天级验证。
  3. 在本设计中,Iret 是本地接地,与电源接地区分开,必须允许其悬空。
  4. 流经 R3 的电流可视为静态电流。也就是说,该电流应尽可能最小以便不耗尽电流预算。然而,随着 I3 变小,匹配率 R3 / R4会变大,因此现实中, I3 不能任意变小。
  5. 在线性运行的情况下,当 Vin = Vin_max 和 Vin = Vin_min 时,流经 R3 的电流之比 I3_max / I3_min 必须等于最大输出电流与最小输出电流之比 Iout_max / Iout-min
  6. 这种分立式 2 线电流变送器解决方案允许灵活地将输出电流设置为不同于标准 4–20mA 或 4–24mA。由于航天级组件的选择相对有限,这点变得有必要。。例如,如果同一电源环路上的电流变送器与周围外设的总静态电流不能满足其总和小于 Iout_min(本设计中 = 4mA)的要求,则输出电流范围可能会移至 8–24mA 或类似的范围。
  7. C1 是旁路补偿电容器,是确保电路稳定所必需的。推荐 100nF 或更大的电容器。
  8. R5 和 C2 是用于补偿电路的附加元件。它们不是确保稳定性所必需的,但如果需要额外的补偿,则会添加它们以提高灵活性。
  9. C3 是 TPS7A4501-SP 所需的输出电容器。为确保稳定性,推荐1µF 至 10µF的电容器。
  10. R6 使运算放大器输出与流经晶体管的电流之间呈线性关系,并限制流经晶体管的电流。
  11. 本设计可以通过单个 LMP2012QML-SP 或类似器件来实现。了解备选器件,请参阅设计备用运算放大器