ZHCAAQ1 June   2021 DAC121S101QML-SP , LM4050QML-SP , LMP7704-SP

 

  1. 1设计目标
  2. 2设计说明
  3. 3设计注意事项
  4. 4 设计步骤
  5. 5设计仿真
    1. 5.1 直流传输特性
    2. 5.2 最大额外线路电阻
    3. 5.3 稳定性
    4. 5.4 小阶跃响应
  6. 6设计参考资料
    1.     设计中采用的器件

直流传输特性

直流传输特性

以下仿真显示了具有 100Ω 额外线路电阻的电路的输出传递函数。