ZHCAAN5B January   2018  – July 2021 LF347 , LF353 , LM348 , MC1458 , TL022 , TL061 , TL062 , TL071 , TL072 , UA741

 

  1. 1引言
    1. 1.1 放大器基础知识
    2. 1.2 理想运算放大器模型
  2. 2同相放大器
    1. 2.1 闭环概念和简化
  3. 3反相放大器
    1. 3.1 闭环概念和简化
  4. 4简化运算放大器电路图
    1. 4.1 输入级
    2. 4.2 第二级
    3. 4.3 输出级
  5. 5运算放大器规格
    1. 5.1  绝对最大额定值和建议运行条件
    2. 5.2  输入失调电压
    3. 5.3  输入电流
    4. 5.4  输入共模电压范围
    5. 5.5  差分输入电压范围
    6. 5.6  最大输出电压摆幅
    7. 5.7  大信号差分电压放大系数
    8. 5.8  输入寄生元件
      1. 5.8.1 输入电容
      2. 5.8.2 输入电阻
    9. 5.9  输出阻抗
    10. 5.10 共模抑制比
    11. 5.11 电源电压抑制比
    12. 5.12 电源电流
    13. 5.13 单位增益下的压摆率
    14. 5.14 等效输入噪声
    15. 5.15 总谐波失真加噪声
    16. 5.16 单位增益带宽和相位裕度
    17. 5.17 稳定时间
  6. 6参考文献
  7. 7术语表
  8. 8修订历史记录

输入电阻

德州仪器(TI)的数据手册《放大器、比较器和特殊功能》第 1-39 页中定义了输入电阻的两个参数 ri 和 rid。输入电阻 ri 是“输入端子(任一输入接地)之间的电阻”。差分输入电阻 rid 是“两个未接地的输入端子之间的小信号电阻”。

将 ri 与图 5-6 关联起来,如果将 Vp 接地,则 ri = Rd || Rn。值通常大约为 107Ω 至 1012Ω,具体取决于输入类型。

将 rid 与图 5-6 关联起来,在两个输入端子都悬空的情况下,rid = Rd || (Rn + Rp)。值通常大约为 107Ω 至 1012Ω,具体取决于输入类型。

有时会指定共模输入电阻 ric。将 ric 与图 5-6 关联起来,如果将 Vp 短接到 Vn,则 ric = Rp || Rn,这是共模源看到的接地输入电阻。