ZHCAAM8A May   2019  – August 2021 TL431LI , TPS3110 , TPS3307 , TPS3701 , TPS3703-Q1 , TPS3779 , TPS3808 , TPS386000

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电压监控
    1. 2.1 24V 电压轨监控器
    2. 2.2 12V 电压轨监控器
    3. 2.3 5V 和 3.3V 电压轨的欠压和过压监控
    4. 2.4 监控 5V 至 0.4V 之间的多个电压轨
      1. 2.4.1 单通道电压监控
      2. 2.4.2 双通道电压监控
      3. 2.4.3 三通道电压监控
      4. 2.4.4 四通道电压监控
  4. 3处理器监控
    1. 3.1 看门狗解决方案
      1. 3.1.1 独立窗口看门狗
      2. 3.1.2 窗口看门狗 + 单通道电压监控器
      3. 3.1.3 标准看门狗 + 单通道电压监控器
      4. 3.1.4 标准看门狗 + 多通道电压监控器
  5. 4安全相关系统监控
    1. 4.1 最低安全建议
    2. 4.2 中等安全建议
    3. 4.3 最高安全建议
  6. 5器件汇总
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

三通道电压监控

  • TPS3307:该三通道电压监控器监控三个低至 1.25V 的独立通道,其监控精度为 2.4%,同时它还提供单个常见推挽输出,因此无需上拉电阻器。
  • TPS3306:该三通道电压监控器监控三个低至 1.25V 的独立通道,其监控精度为 2.4%,同时它还提供两个开漏输出,这两个输出各自需要一个上拉电阻器。该器件还内置标准看门狗。