ZHCAAL9A August   2019  – July 2021 LM3880 , LMR36015 , TPS62840 , TPS65000 , TPS650330-Q1 , TPS7A87 , TPS7A90

 

  1.   商标
  2. 1简介
    1. 1.1 CMOS 图像传感器的电源要求及其电源设计挑战
  3. 2TI 解决方案
    1. 2.1 解决方案概述
    2. 2.2 分立式解决方案电路板设计
      1. 2.2.1 器件选择
      2. 2.2.2 注意事项
      3. 2.2.3 分立式解决方案 PCB 板描述
    3. 2.3 TPS65000 解决方案设计
      1. 2.3.1 器件选择
      2. 2.3.2 TPS65000 解决方案配置
    4. 2.4 TPS650330-Q1 解决方案设计
      1. 2.4.1 器件选择
      2. 2.4.2 TPS650330-Q1 解决方案配置
  4. 3测试结果
    1. 3.1 分立式解决方案电路板的测试结果
      1. 3.1.1 设置
      2. 3.1.2 测试结果
    2. 3.2 TPS65000 解决方案的测试结果
    3. 3.3 TPS650330-Q1 解决方案的测试结果
  5. 4分析
    1. 4.1 PYTHON 系列 CMOS 图像传感器的电源序列修改
    2. 4.2 更改中间电压对整个系统的效率的影响
    3. 4.3 采用 TPS62841 的分立式解决方案与 TPS65000 解决方案为 IMX25X/26X CMOS 图像传感器供电时的效率比较
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

设置

如前几节所述,分立式解决方案支持为 表 1-1 中列出的所有 CMOS 图像传感器供电,这些图像传感器可能需要大电容器和最大 500mA 的高电流消耗。此外,分立式解决方案电路板可针对六种用例进行配置,具体如 表 3-1 中所示。

表 3-1 分立式解决方案电路板的六种用例配置
CMOS 图像传感器用例用例编号分立式解决方案电路板配置
PYTHON 300/500/1300LMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时)1
  1. 按照表 1-1表 2-4 来为每个电源轨设置正确的电压。
  2. 将插头放在 J5、J6、J8 的引脚 1 和引脚 2 之间 (TPS7A90) 或 J8 的引脚 2 和引脚 3 之间 (TPS62840)、J_FLAG1 的第 2 行、J_FLAG2 中的第 3 行和 J_FLAG3 中的第 1 行。
LMR36015+TPS7A87+TPS62840+LM3880(30ms 延时)2
PYTHON 3000/5000LMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时)3
LMR36015+TPS7A87+TPS62840+LM3880(30ms 延时)4
IMX25X/26XLMR36015+TPS7A87+TPS7A90+LM3880(30ms 延时)5
  1. 按照表 1-1表 2-4 来为每个电源轨设置正确的电压。
  2. 将插头放在 J5、J6、J8 的引脚 1 和引脚 2 之间 (TPS7A90) 或 J8 的引脚 2 和引脚 3 之间 (TPS62841)、J_FLAG1 的第 3 行、J_FLAG2 中的第 2 行和 J_FLAG3 中的第 1 行。
LMR36015+TPS7A87+TPS62841+LM3880(30ms 延时)6

a) 电源时序测试设置

对于表 3-1 中所示的每个用例,每个电压轨的电源序列都在整个系统采用 12V 输入电压的条件下进行了测试。LM3880 通过外部信号启用。在此项测试中,外部信号由波形发生器提供。三个尖头桶形测试探针分别放在每个电源轨输出端的负载前面。另外使用电流探针来观察每个电源轨的电流性能。

b) 效率测试设置

测试总共使用了四组数字万用表。每组中有一个数字万用表设置为电流表 (AM),另一个设置为电压表 (VM)。其中一组万用表被放在直流电源与分立式解决方案电路板的输入端之间,用于测量输入功率。其他三组分别被放在三个输出端的前面。