ZHCAAL5A November 2018 – July 2021 TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811
在很多电池应用中,负载的电流消耗曲线是脉冲形状的,通常具有低负载占空比,即在重负载条件下有效周期短,然后在轻负载下有很长的非有效周期。为此类应用选择电源转换器时,必须在计算电池流耗时考虑所有工作模式,特别是对于负载以低负载占空比运行的应用。在这种情况下,选择静态电流较低而不是重负载效率较高的器件,可显著延长电池寿命。