ZHCAAG1A December   2014  – June 2021 FDC1004 , FDC1004-Q1

 

  1. 1电容测量基础知识
  2. 2电容式感应 - 工作原理
  3. 3电容式感应与电容式触控
  4. 4FDC1004 工作原理
  5. 5FDC1004 用例
    1. 5.1 独立通道
    2. 5.2 差动测量与比例式测量
    3. 5.3 远程感应
    4. 5.4 时变偏移测量
  6. 6电容式传感器拓扑
    1. 6.1 平行板
    2. 6.2 平行指
    3. 6.3 用于人类识别的单一传感器
  7. 7入门:设计指南、提示和原则
    1. 7.1 FDC1004 布局
      1. 7.1.1 可接受和不可接受的做法
    2. 7.2 传感器和屏蔽设计布局
      1. 7.2.1 液位感应
      2. 7.2.2 接近/手势检测
      3. 7.2.3 有源屏蔽
  8. 8修订历史记录

可接受和不可接受的做法

将传感器连接到 FDC1004 时避免长布线。布线和电缆会拾取沿线的寄生电容和噪声。短布线会降低屏蔽物与输入通道之间的寄生电容,以及输入通道与 GND 以及屏蔽物与 GND 之间的寄生电容。布线还应用适当的屏蔽输出进行屏蔽,具体取决于测量值是单端还是差动。

在许多情况下,传感器只是 PCB 上的一个金属表面,因此它需要用焊接电阻进行保护,以避免短路并抑制任何腐蚀。传感器中的任何变化均可能导致系统性能发生改变。