ZHCAAF8A January   2020  – June 2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2系统概述
    1. 2.1 软件
    2. 2.2 硬件
  4. 3系统运行
    1. 3.1 HDC2010 传感器读取
    2. 3.2 针对低功耗的 I2C 协议和数据缓冲
  5. 4测试和验证
    1. 4.1 EnergyTrace™ 结果
    2. 4.2 平均电流消耗
    3. 4.3 RAM 中数据缓冲的节能效应
  6. 5总结
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

EnergyTrace™ 结果

在此测试中,传感器读数(自动模式下的 HDC 读数)和 RF 数据包传输周期均设置为每分钟一次。RF 参数是 SmartRF Studio 中 50kbps、2-GFSK 在 +1dBm 下的默认设置。所有这些参数都等于 TIDA-00484 参考设计的设置,以支持对不同系统解决方案进行比较。图 4-1 显示的电流曲线,由 CCS 中的 EnergyTrace 函数捕获,总传输时间接近 6.2ms。此脉冲的最后 2.5ms 具有大约 9.4mA 的稳定电流,显示了 CC1352P 器件的无线数据传输(请注意,EnergyTrace 报告的是相对测量值,CC1352P 数据表中的值为 9mA)。

GUID-67B8D84F-7D72-4DA4-9A18-D8C80A23E5D7-low.png图 4-1 +1dBm 输出的电流曲线,包含 SCE 和 Arm®Cortex®-M4F 活动