ZHCAAD9A April   2020  – June 2021 LM3668 , TPS63000 , TPS63000-Q1 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63020 , TPS63020-Q1 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS63900 , TPS63901

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2EMI 源
  4. 3器件优化
  5. 4从两层板变换到四层板
  6. 5机箱接地的附加电容
  7. 6总结
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

从两层板变换到四层板

可最大限度地减小辐射的一种常用设计解决方案采用的是四层板。在现有的顶层和底层附近添加两个接地层可显著提高 EMI 性能。新的接地层由填充材料隔开,并尽可能靠近顶层和底层。通过添加接地层,返回电流形成的环路面积显著减少。因此,与两层解决方案相比,减少的环路面积能够更好地抵消磁通。

图 4-1 所示为两层板(左)和四层板(右)的层堆叠。两个额外的接地层可显著降低板之间产生的寄生电容。之所以能减少这种电容,是因为信号层和 GND 层之间的距离被尽可能缩短。如先前在Equation3 中所述,层间距离与两个板之间出现的电容成反比。

请注意,两个信号层之间的距离在两种情况下都保持不变。

GUID-257A72D7-91B2-4C95-9F97-CAC7C7A37195-low.gif图 4-1 两层板(左)和四层板(右)的层堆叠

图 4-2 中突出显示了四层板带来的影响。总体而言,变换到四层 PCB 可提高辐射性能。在极端的情况下,辐射场的减少在 4dB 到 10dB 之间变化。

GUID-D3D3F91A-7C1F-4E27-B6ED-CEABFDA4C5F6-low.gif图 4-2 两层和四层 PCB 的辐射 EMI 响应