ZHCAAD8B March   2020  – June 2021 DRV8816 , DRV8847 , ISO1212 , LM79L , LP2951 , TLV704 , TPS54202 , TPS560430 , TPS561201 , TPS715A , TPS7A30 , UCC28700

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2EVSE 中的辅助电源树架构
    1. 2.1 低待机功率树,以符合能源之星标准
  4. 3使用半桥驱动器的继电器或接触器驱动
  5. 4继电器或接触器焊接检测
  6. 5结论
  7. 6参考文献
  8. 7修订历史记录

使用半桥驱动器的继电器或接触器驱动

H 桥是通过负载连接在一起的两个半桥。它们主要用于需要切换施加到负载的电压或电流极性的应用;例如,锁存继电器。H 桥还会导致使用另一个 MOSFET 的电流再循环变慢。图 3-1 所示为 H 桥如何驱动传统电磁阀。

GUID-2E864CE8-7F27-4364-8C69-E777039098B1-low.gif图 3-1 用于驱动电磁阀的 H 桥配置

这种配置可减少散热并提高热性能,从而随着时间的推移提高效率。这种驱动拓扑还可确保在因电弧产生触点焊接故障的情况下使继电器快速放电。可靠的集成电流控制可确保继电器无论温度如何都保持通电。这种配置还可提供 VSUPPLY 短路保护和 GND 短路保护。

DRV8816 电机驱动器有助于驱动单相交流电动汽车充电应用中的继电器,以便在发生触点焊接故障时减少散热并使继电器快速放电。

DRV8847 电机驱动器可驱动继电器,例如三相交流电动汽车充电应用中的 Panasonic® HE-S。使用这些电机驱动器 IC 能够简化设计并减小完成此任务所需的电路板尺寸。