ZHCAAD1A October 2019 – October 2020 ISO7741 , ISOW7841 , LM25037 , LM25180 , LM5180 , LM5181 , LM5181-Q1 , UCC12040 , UCC12050
德州仪器 (TI) ISOW7841 属于增强型四通道高性能数字隔离器系列,该系列集成了高效低发射直流/直流转换器。该系列数字隔离器的运行速度最高 100Mbps,传播延迟小于 16ns。集成式直流/直流开关模式转换器采用先进的电路技术来降低功率损耗并提高效率,在 5V 和 3.3V 输入电压下分别支持 130mA 和 75mA 的负载电流。集成式闭环反馈可实现出色的线路和负载调节。我们采用了特殊的发射降低技术,有助于满足发射标准。
然而,设计师在集成式电源和数据解决方案方面失去了一些灵活性,例如输出数量和隔离级别的配置。
有关采用方框图对三种解决方案进行比较,请参阅图 7-1。
对于图 7-1 中显示的所有三种方法,图 7-2 重点比较了它们的布局方式。集成式解决方案展示了如何减小整体尺寸。