ZHCAAB1 November   2020 LM66100 , MSP430I2030 , MSP430I2031 , MSP430I2040 , MSP430I2041 , TLV2333 , TPS22919 , TPS61023

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2主要规格与特性
  4. 3系统设计挑战和器件选型
    1. 3.1 第 1 项设计挑战:医疗测量的精度
      1. 3.1.1 TI 解决方案:使用 LNA 实现前置放大,消除 ADC 失调电压和温漂
    2. 3.2 第 2 项设计挑战:更大限度地提高系统的电池电量
      1. 3.2.1 TI 解决方案:TI 可提供具有超低 IQ 的高效直流/直流转换器,MSP430I2040 在 lpm 模式下具有超低消耗电流。
    3. 3.3 第 3 项设计挑战:快速生成测量结果
      1. 3.3.1 TI 解决方案:MSP430 系列
  5. 4红外温度计:硬件设计
    1. 4.1 低噪声信号链设计
    2. 4.2 系统发电和电源管理
    3. 4.3 微控制器部分和 LCD 显示屏
    4. 4.4 上电、自动 LCD 背光电路和 EEPROM
  6. 5软件
  7. 6测试结果
    1. 6.1 电路板图像
    2. 6.2 用于评估温度计的测试设置
    3. 6.3 测试步骤
  8. 7测试结果
    1. 7.1 电流消耗
    2. 7.2 电气噪声
    3. 7.3 热性能测量
  9. 8结论
  10. 9参考文献

微控制器部分和 LCD 显示屏

系统的核心是 MSP430I2040 器件,它控制多个外设,并负责电源、显示、测量、时序等综合管理事务。待机状态下的 MCU 在 LPM4.5 模式下休眠,系统消耗电流 < 1µA 且 3.3V 电源轨关断,基本上消除了过多的功率损耗。

检测到在 P2.2 按下按钮 (S1) 之后,系统会被唤醒并为实现各种功能供电。在睡眠模式下,电池向 MCU 供电;当 3.3V 电源轨开启时,由于 ORing 二极管 D4 的作用,电源轨开始供电。图 4-5 所示为微处理器部分的原理图。

GUID-20201104-CA0I-9SN6-XG7Q-DG01VDDNWGJ3-low.gif图 4-5 微控制器部分的实现.

LCD 软件:该设计使用板载 GPIO 来实现 LCD 显示功能。它有 12 个 GPIO(8 个 SEG 和 4 个 COM 引脚),可支持多达 32 段 LCD。该实施在软件中完成,然后通过 TI 进行评估。有关类似实施的详细信息,请参阅借助 MSP430 MCU 使用软件驱动玻璃 LCD

特别是对于使用 GPIO 驱动三分之一的偏置 LCD 的情况,TI 的 TIDA-00848 参考设计展示了一种正在申请专利的替代解决方案,可与任何没有片上显示模块的 TI MCU 配合使用。在 CC1310 无线 MCU 上使用若干电阻器和 GPIO 控制软件,实现 LCD 驱动功能。用户可使用 MSP430I2040 实现相同的架构。需要用到一个额外的 PWM 引脚。在这种情况下可使用“开/关”引脚(多用途),因为在开启后,“开/关”引脚在系统工作之时不会发挥作用。它可配置到 PWM 引脚来支持显示。如需对硬件进行小幅修改,请通过 E2E 联系 TI,了解更多详细信息。

GUID-20201104-CA0I-BHJG-RB1V-LVPVP2XJTQVP-low.png图 4-6 使用同一个“开/关”引脚作为 PWM 输出的示例实现.