ZHCAAA5A March   2018  – May 2021 CC3220R , CC3220S , CC3220SF

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 系统说明
    2. 1.2 系统方框图
    3. 1.3 系统运行
    4. 1.4 主要系统规格
  3. 2硬件设置
    1. 2.1 CC3220 Launchpad 设置
    2. 2.2 Omnivision OV788 参考板
    3. 2.3 BOOSTXL-OV788ADAPT
    4. 2.4 仅包含 LaunchPad 的硬件设置
    5. 2.5 包含 RS232 调试板的硬件设置
  4. 3运行该设置
    1. 3.1 对 CC3220 LaunchPad 进行编程
    2. 3.2 将 CC3220-OV788 设置连接到 AP
    3. 3.3 从客户端应用进行流式传输
      1. 3.3.1 Windows 版 VLC
      2. 3.3.2 iOS 版 VLC
      3. 3.3.3 Android 版 VLC
    4. 3.4 结果
  5. 4修订历史记录

Android 版 VLC

注:

打开其他音频应用可能会阻止音频播放。

  1. 将 Android 设备连接到与 CC3220-OV788 设置相同的接入点。
  2. 运行 VLC 并选择“Stream”(如图 3-11 所示)。
    GUID-7A1270EA-4FF1-419A-B035-9F200559052A-low.png图 3-11 选择“Stream”
  3. 对于网络 URL,请输入“RTSP://<local IP address>:8554”并按下黄色箭头(如图 3-12 所示)。
    GUID-E4824398-6E07-49FB-ACEB-FA664E485998-low.png图 3-12 输入网络 URL