ZHCAAA3C May 2017 – May 2021 CC1310 , CC1350
要使电池的寿命达到 10 年或更长时间,系统的功耗必须非常低。例如,使用容量为 240mhA 的纽扣电池时,平均电流消耗约为 2.5µA。在特定用例下(例如,每小时报告 10 个运动事件),必须根据产品生命周期的不同活动、模式和阶段评估能耗,如下所示:
低于 1GHz SimpleLink 无线 MCU 的功耗在业内处于较低水平,因为前文介绍的每个器件和元件都已经过优化。活动时间和活动期间的电流消耗均得到了优化。MCU 的关断和待机电流非常低(分别为 0.185µA 和 0.7µA)。此外,MCU 具有较低的 MIPS/MHz (51µA/MHz) 电流消耗,从而使计算、决策和管理活动也变得高效。最后,RX 模式 (5.4mA) 和 TX 模式(在 10dbm 时为 13.4mA)以及模式之间的快速优化型转换时间有助于降低总电流消耗(请参阅图 3-2)。
除了特定活动的功耗模式和低电流消耗外,CC13xx 器件还配备了独特的传感器控制器引擎。这个附加的小型微控制单元具有极低的功耗,且能够在器件的其余部分处于低功耗模式时运行。传感器控制器单元可用于进行中的活动,例如控制传感器、等待中断甚至是简单的计算和决策。例如,传感器控制器可监视 ADC 并以每秒 0.95µA 的平均电流消耗捕获 ADC 采样。