ZHCAA96A August   2019  – May 2021 TLV62568 , TLV62568A , TPS62840

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2主要产品
  4. 3降压转换器架构
  5. 4测试设置
  6. 5测试结果
  7. 6结果汇总
  8. 7拓展阅读
  9. 8修订历史记录

测试结果

参数 架构 A 架构 B 架构 C
IQ(负载 = 0A,启用器件) 34µA 2.7mA 75nA
轻载 (ILOAD = 10µA)
系统效率 10% 0.1% 93%
1 级纹波 22.4mV 6.0mV 5.20mV
精度为 1.87% 精度为 0.50% 精度为 0.43%
GUID-A3255213-5F56-4FC8-998C-DCE8BC600207-low.png架构 A 处于 10µA 负载下。LDO 之前和之后的纹波分别以深蓝色和浅蓝色显示。在 20Hz PFM 频率下,LDO 抑制 > 50dB GUID-13B90E79-99FD-4CB2-8722-91F609EB1846-low.png架构 B 处于 10µA 负载下。纹波(深蓝色)和纹波的 FFT 图(红色)显示了 1.5MHz 频率下的预期 PWM 纹波 GUID-F92D8E66-CA82-4E69-8869-A98DA482B7C5-low.png架构 C 处于 10µA 负载下。π 型滤波器之前和之后的纹波分别以深蓝色和浅蓝色显示。在 100Hz PFM 频率下,π 型滤波器仅抑制 3dB
2 级纹波 本底噪声 不适用 3.60mV
精度小于 0.01% 精度为 0.30%
满载 (ILOAD = 200mA)
系统效率 61% 91% 88%
1 级纹波 28.0mV 6.0mV 3.68mV
精度为 2.33% 精度为 0.50% 精度为 0.31%
GUID-B71E5BDE-CED6-4272-8A16-165F760D7635-low.pngLDO 之前的纹波 FFT 图,带宽为 6.5MHz;光标位于低频 200kHz 峰值处和标称开关频率 1.5MHz 峰值处 GUID-97648144-2D42-4090-8142-F204B37A3CC8-low.pngFPWM 纹波 FFT 图,带宽为 6.25MHz;光标位于标称开关频率 1.5MHz 峰值处和一次谐波 3MHz 峰值处 GUID-0DB5D155-3C8A-44F8-B13C-2DCF2F4FFC84-low.pngπ 型滤波器之前的纹波 FFT 图,带宽为 6.25MHz;光标位于标称开关频率 1.8MHz 峰值处和一次谐波 3.6MHz 峰值处
2 级纹波 7.6mV 不适用 本底噪声
精度为 0.63% 精度小于 0.01%
GUID-117036CF-13E1-43B9-A9FE-5E57328914CD-low.pngLDO 之后的纹波 FFT 图,带宽为 6.5MHz;光标位于相同点处,显示了 TPS7A05 在 1.5MHz 时预期的 22dB 抑制 GUID-C61E276C-5FD1-4F9F-90B8-CA6C46385578-low.pngπ 型滤波器之后的纹波 FFT 图,带宽为 6.25MHz;光标位于相同点处,显示了在 π 型滤波器达到示波器本底噪声 (85–90dB) 后的纹波
在 200mA 负载电流下导通 20 分钟后拍摄的热感图像 GUID-A1B81288-A4E8-443C-8C9F-B1F6312B9452-low.png
红外图像显示 20 分钟后 TLV62568 升温至 28.8°C 而 TPS7A05 升温至 50.6°C
GUID-9764EC51-8014-440A-B4D9-66654D5AF4A5-low.png红外图像显示 20 分钟后 TLV62568A 升温至 22.5°C GUID-C6F5B526-C592-4742-9AF8-B54621054C57-low.png
红外图像显示 20 分钟后 TPS62841 升温至 23.3°C
瞬态 - 开关负载(方波,50uA-200mA,1kHz)
1 级纹波 GUID-CD9674D5-1BAE-4321-89DA-23992609C4B8-low.png随着负载发生变化,动态改变工作模式 (PFM-PWM-PFM)。LDO 之前的 FFT 图,带宽为 4MHz,显示了在 PFM 频率变为 PWM 时的几个频率尖峰 GUID-69DB13F0-1679-4C5D-A2A5-1B79AEB2DE1E-low.png随着负载发生变化,输出纹波继续为 PWM,并在负载阶跃处具有最低的过冲和下冲。FFT 图,带宽为 2.5MHz,显示了 1.5MHz 的纹波,符合预期 GUID-DDE2E31C-D680-48B2-935E-DFD90B07ED98-low.png随着负载发生变化,动态改变工作模式 (PFM-PWM)。π 型滤波器之前的 FFT 图,带宽为 4.25MHz,显示了主要处于极低频率 (PFM) 和开关频率 (1.8MHz) 下的纹波
2 级纹波 GUID-C323F724-9AF5-462D-9B07-75CF81807CA2-low.pngLDO 之后的 FFT 图,带宽为 4MHz,显示了更高的过冲和下冲值(低频)以及 LDO 产生的强噪声衰减 不适用 GUID-D97240CF-8E7F-4882-8CB1-9F0D2FA4CC46-low.pngπ 型滤波器之后的 FFT 图,带宽为 4.25MHz,显示了存在下冲和过冲(尽管小于架构 A 中的值)以及 π 型滤波器产生的极强噪声衰减
过冲(在架构输出端) 24mV 3mV 6mV
过冲稳定时间 125µs 60µs 166µs
下冲(在架构输出端) 76mV 3mV 8mV
下冲稳定时间 129µs 29µs 96µs