ZHCAA70A June 2019 – April 2021 AFE7769 , AFE7799
要在 TDD 模式下成功评估 AFE77xx,需要使用以下工具:
评估工具 | 说明 |
---|---|
HSDCPRO | 用于从 TSW14J56 任意波形发生器发送图形并捕获数据的软件。需要 2.5 或更高版本的软件。 |
TSW14J56revD EVM | 基于 FPGA 的任意波形发生器,用于连接 AFE77xxEVM,从而生成发送器的图形以及从接收器和反馈路径捕获数据。 |
AFE77xx EVM | AFE77xx 器件的主评估板 |
Latte | 配置 AFE77xxEVM 所需的软件。需要 2.2 或更高版本。 |
Latte_GUI_TDD_MODE | 启用 TDD 评估所需的软件补丁。可通过当地的 TI 支持团队获得 |